BQ76952EVM
3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块
BQ76952EVM
概述
BQ76952EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76952(3 节至 16 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76952 电路模块,用于简单评估 BQ76952 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76952 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) 软件,用户可查看器件寄存器,评估电压、电流和温度精度,执行校准,调节保护限制以及实现 FET 控制输出。
特性
- 适用于 BQ76952 3 节至 16 节锂离子和磷酸盐电池监测器的完整评估系统
- 适用于 16 节配置的已组装电路模块,可快速设置
- 可使用附带的 USB 接口适配器或 4 引脚连接器进行通信
- 电阻、电池仿真器仅使用单电源即可运行
- 此电路模块已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南。
USB cable
开始使用
- Buy the BQ76952EVM board
- Download the Users’ Guide
- Download the bqStudio Software
- Watch the training video
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BQ76952 评估模块 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 3月 25日 | |||
应用手册 | 轻松配置 BQ76942、BQ76952 电池监控器 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 7月 26日 | |||
证书 | BQ76952EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 3日 |