BQ76907EVM

BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76907EVM

立即订购

概述

BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。

特性
  • 适用于 BQ76907 2 节至 7 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂高精度电池监测器的完整评估系统
  • 适用于 7 节配置的已组装电路模块,可快速设置
  • 测试点有可用的电源连接
  • 可使用附带的 USB 接口适配器或 4 引脚连接器进行通信
  • 电阻仿真器仅使用电源即可快速安装
  • 提供 PC 软件进行配置

    USB-A 转 micro-USB 电缆

电池监测器和平衡器
BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器

 

ESD 保护二极管
TPD1E10B06 采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

 

MSP430 微控制器
MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ76907EVM — BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ76907 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
证书 BQ76907EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频