BQ500511 和 BQ50002 无线电源发送器评估模块

(停产) BQ50002EVM-607

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

德州仪器的 BQ500511 和 BQ50002 无线电源发送器评估模块,是一款使用方便的高性能开发模块,可用于设计无线电源解决方案。该评估模块 (EVM) 提供了符合 Qi 标准的无线充电垫的所有基本功能。这款 5V 单线圈发送器可让设计人员加快其终端应用的开发速度。该 EVM 不仅支持 WPC 1.0 接收器,也支持 WPC 1.1 接收器,且支持高达 5W 的输出功率。

特性
  • 5V 输出电压单线圈发送器
  • 适用于高度集成的发送器解决方案的双芯片解决方案
  • 符合 Qi 标准的 WPC1.1 解决方案,可实现 5W 的工作功率
  • 电源传输前可提供带有 FOD 声脉冲检测体的增强型异物检测 (FOD) 功能
  • 标准 WPC A11 型发送器线圈


技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 881 2015年 10月 16日
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 537 2015年 12月 2日
ZIP 1182 2015年 12月 2日
相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
BQ50002  无线功率驱动器和解调器  电池管理 
BQ50002A  适用于 WPC V 1.2 A11 变送器的低成本 5V 无线功率变送器 AFE  电池管理 
BQ500511  无线电源发送器控制器  电池管理 
BQ500511A  无线电源发送器控制器  电池管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs