用于基于 BQ27000 BQ27200 的电路板的测试系统

(正在供货) BQ27X00-TESTER

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The BQ27x00-TESTER is a production test system for a bq27000 and bq27200-based battery fuel gauge circuit module. The PC-based system consists of the tester interface board, software, setup and user guide, and a PC serial cable.

The tester interface board connects to the PC and to a test head fixture designed by the user to contact required points on the fuel gauge circuit module. The system tests basic board functionality and programs the on-chip EEPROM memory of the bq27000 or the bq27200.

特性
  • Test and programming system for bq27000 or bq27200 circuit modules
  • Tests basic functionality and programs IC EEPROM memory
  • Simple, clear Pass/Fail indications for each test
  • Full data logging capability
  • Circuit module input voltage: 2.6-4.5 V
  • Required DC input supply: 9-12 V, 1 A (not included)
  • PC Operating system: Windows 98, 2000, XP
  • PC interface: Serial port

包含项目
  • CD-Rom with Windows program and documentation
  • Serial port cable
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

BQ27X00-TESTER:
Test System for BQ2700 bq27200 Based Circuit Boards

$149.00(USD)

ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
BQ27000  单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理产品 
BQ27010  单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理产品 
BQ27200  具有 12C 接口的单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理产品 
BQ27210  用于便携应用领域的锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC (bqJUNIOR)  电池管理产品 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi