SHA-1/HMAC BASED SECURITY AND AUTHENTICATION IC BQ26100EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

This EVM requires the use of a communications transceiver, the EV2300. If one is not already available to you then one can be ordered through the eStore. The EVM bundled with the EV2300 is available at a discounted price for a limited time at the eStore.

View all related products


描述

The bq26100 provides a method to authenticate battery packs and other peripherals. The bq26100 uses a 128 bit unique device key and a 160 bit SHA-1/HMAC response to provide authentication. The device key is stored securely in each bq26100 device, allowing the host to authenticate each pack or peripheral. The purpose of the evaluation software (EVSW) is to demonstrate the functionality of the bq26100. This user's guide is intended for the operation of the software and does not necessarily explain in detail the operation of the bq26100. Refer to datasheet for any detailed information regarding operation of the device. An EV2300 board is required to interface this EVM with the PC and can be purchased separately

特性
  1. bq26100, HPA170 board  
  2. CD-ROM including Windows-based PC software and support documentation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ26100EVM:
SHA-1/HMAC BASED SECURITY AND AUTHENTICATION IC

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 958 2019年 2月 17日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 801 2013年 10月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于电池电量监测评估的、基于 USB 的 PC 接口板  EV2300  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ26100  具有 SDQ 接口的基于 SHA-1/HMAC 安全和认证 IC  电池管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章