BQ25872EVM-813
BQ25872 完整充电器评估模块
BQ25872EVM-813
概述
bq25872 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成的电池开关,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 14V,充电电流高达 7A
- 高度集成的 7A 电池开关和高精度 ADC
- 可编程保护和安全特性
- 可用于测试目的的所有信号测试点
- 用于不同电路配置的跳线
电池充电器 IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq25871 and bq25872 PWR813 Evaluation Module User Guide | 2016年 9月 27日 | |||
证书 | BQ25872EVM-813 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |