BQ25758EVM

BQ25758 评估模块

BQ25758EVM

立即订购

概述

BQ25758 评估模块 (EVM) 是 BQ25758 IC 的评估系统。BQ25758 IC 是一款降压/升压控制器,具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能,并且此 IC 在 240W 下支持 5V 至 48V 的完整 USB PD 3.1 EPR。该器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。

特性
  • 输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 0V 至 60V
  • 输出电压精度为 ±2%
  • 输入和输出电流调节精度为 ±3%
  • 可通过 I²C 控制实现灵活配置
  • 在两个电源方向上支持 USB PD PPS
  • 降压/升压模式或仅降压模式
电池充电器 IC
BQ25758 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I²C 控制型 60V 双向降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25758EVM — BQ25750 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ25758 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 27日
证书 BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频