BQ25756EEVM

BQ25756E 独立式或 I²C 控制型双向降压/升压控制器评估模块

BQ25756EEVM

立即订购

概述

BQ25756EEVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25756E 的完整评估系统。BQ25756E 是一款双向充电控制器,具有高达 36V 的宽输入和输出电压范围。该器件可通过输出 CC-CV 控制功能在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,可提供易于使用的高密度解决方案。

特性
  • 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-7 节串联电池或超级电容器配置,最大充电电流为 20A,分辨率为 50mA
  • 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
  • 宽输入和输出电压范围
  • 由电池(反向模式)输出 4V 至 36V 供电
  • 包括电感器自动检测,可优化电路性能
  • 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
电池充电器 IC
BQ25756E Standalone or I2C contrStand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller f
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ25756E 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
证书 BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频