BQ25619EVM
BQ25619EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The BQ25619 evaluation module (EVM) is used to evaluate the BQ25619 device. This is a 3-A single-cell battery charger optimized for power bank applications in low power portable designs. The OTG reverse synchronous boost operation and forward buck mode operation allows for control over power delivery to peripherally powered devices.

特性
  • 92% charge efficiency at 2 A from 5-V input and 92% boost efficiency at 1-A output
  • Output short circuit protection and soft-start up to 500-µF capacitive load in OTG mode
  • 10-µA low battery leakage current with system voltage standby 3-µA low battery leakage current in ship mode
  • BATFET control to support ship mode, wake up and full system reset
  • High accuracy at 20 mA, ±10-mA termination current

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ25619EVM:
I2C controlled 1-cell, 3-A buck battery charger evaluation module with powerpath and 1.2-A boost operation

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2638 2019年 9月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 2537 2020年 1月 13日
PDF 2686 2019年 9月 11日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1057 2019年 10月 18日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 37 2019年 6月 24日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
EV2400 评估模块接口板  EV2400  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ25619  BQ25619  电池管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章