BQ25606EVM-772

具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25606 单节 3A 独立电池充电器评估模块

BQ25606EVM-772

立即订购

概述

The bq25606 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a standalone single cell battery charger using the bq25606 device. The user's guide provides detailed testing instructions for the bq25606 evaluation modules. Also included are descriptions of the necessary equipment, equipment setup, and procedures.

特性
  • High efficiency, 1.5MHz synchronous switchmode buck charger
  • Supports USB on-the-go
  • High battery discharge efficiency with 18-mΩ
  • Ease to use without host
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
电池充电器 IC
BQ25606 具有高输入电压和电源路径的独立型单节 3A 快速充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25606EVM-772 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25606 单节 3A 独立电池充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 10月 6日
证书 BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频