BQ25150EVM

适用于可穿戴设备和耳戴式设备的低 IQ 高级电源路径充电管理解决方案评估模块

BQ25150EVM

立即订购

概述

bq25150EVM 评估模块是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、计时器手动复位、ADC、运输模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流有助于实现最长的电池寿命。该器件支持 1.25mA 至 500mA 的充电电流。可通过 I2C 接口对输入电流限制、充电电流、PWM 输出电压、LDO 输出电压和其他参数进行编程。该器件还具有一个用于测量充电器上不同参数的多点 ADC,此外还包含一个可选的 ADC 输入。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压

特性
  • 可配置电池充电器
  • 用于对 8 个通道进行测量的多点 ADC
  • 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
  • 可编程硬复位和软复位
  • 0.5% 的电池电压调节精度
  • 按钮的唤醒计时器
电池充电器 IC
BQ25150 具有电源路径、低 Iq、集成 LDO 和 16 位 ADC 的 I2C 控制型 500mA 线性电池充电器 BQ25155 具有 10nA IQ、电源路径、稳压系统电压、16 位 ADC 和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate BQ25150 highly integrated linear battery charger for wearable and hearable applications

了解详情

仅订购此硬件

评估板

BQ25150EVM — 适用于可穿戴设备和耳戴式设备的低 IQ 高级电源路径充电管理解决方案评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频