BQ24780SEVM-583

1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

BQ24780SEVM-583

立即订购

概述

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.

特性

  • Input voltage range: 4.5V to 24V;
  • SMB communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.

电池充电器 IC
BQ24780S 支持混合动力升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 bq24780S EVM User's Guide 2015年 4月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频