BQ24392EVM

具有集成 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块

BQ24392EVM

立即订购

概述

The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab equipment, drawing power from the inserted charger and using LEDs to indicate output status.

特性
  • Easy setup with no external supply required
  • LED output indicators
  • USB 2.0 ready
  • Integrated 3.3-V LDO regulator for GPIO pins
USB 转接驱动器和多路复用器
BQ24392 具有电池充电检测功能的 SPST USB 2.0 高速开关 BQ24392-Q1 支持 BCDv1.2 并带有集成 USB2.0 开关的汽车充电器检测器件
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24392EVM — 具有集成 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 支持 USB 电池充电规范版本 1.2 检测功能的 BQ24392 双路 SPST USB 2.0 高速开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 9月 20日
EVM 用户指南 BQ24392EVM User's Guide 2014年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频