BQ24314AEVM
BQ24314A 锂离子充电器前端保护 IC 评估模块
BQ24314AEVM
概述
BQ24314A 评估模块是一个完整的充电器模块,用于评估采用 BQ24314A 和 BQ24080 器件的充电器前端保护和充电器解决方案。它旨在为锂离子或锂聚合物应用提供高达 700mA 的充电电流。根据设计,充电器前端保护电流为 1000mA。BQ24314A 可防止充电系统出现三类故障:当交流适配器无法调节电压时出现输入过压;当充电系统出现短路等故障时发生负载过流;以及电池过充。
特性
- 用于 BQ2430x、BQ2431x 和 BQ2438x DSG 的评估模块
- 用于 BQ24080 充电器集成电路 (IC) 的评估模块
- 用于 BQ2430x/1x/8x 和 BQ24080 芯片组解决方案的评估模块
- BQ2430x/1x/8x 的输入工作电压范围为 4.5V 至 26V
- BQ24080 的输入工作电压范围为 4.5V 至 6.5V
- 输入过压保护
- 输入过流保护
- 电池过压保护
- BQ2430x 的输入反向电压保护
- 状态信号的 LED 指示
- 可用于测试目的的关键信号测试点。探针组装简便。
- 可采用跳线。易于更换连接。
电池保护器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) | 2016年 11月 4日 | |||
证书 | BQ24314AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | bq24314A Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 |