BQ24170EVM-610-15V

用于 BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

BQ24170EVM-610-15V

立即订购

概述

德州仪器 (TI) BQ24170EVM-610-15V (-002) 评估模块能帮助设计人员评估 bq24170 同步电池充电器的操作和性能。该 EVM 也称为 HPA610 (-002)。该 EVM 针对 12V 或 15V 输入电压进行了优化,可为 1 至 3 节锂离子电池充电。bq24170 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。本用户指南包含该 EVM 物料清单、板面布局和原理图。

特性
  • bq24170 评估模块
  • 独立同步开关模式电池充电控制器
  • 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
  • 电池引脚设置可在 1、2 或 3 节锂离子电池(4.2V/节)中选择
  • 输入工作范围:6V 至 18V
  • 显示充电状态的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
  • 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
BQ24170 具有电源路径选择器的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24170EVM-610-15V — 用于 BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq24170EVM Evaluation Module 2010年 11月 12日
证书 BQ24170EVM-610-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 bq2417x 1.6-MHz Synchronous Switched-Mode Li-Ion and Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger With Integrated MOSFETs and Power Path Selector 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2015年 4月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频