BQ24165EVM-741

Bq24165EVM-741 评估模块

BQ24165EVM-741

立即订购

概述

The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package

特性
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
电池充电器 IC
BQ24165 具有双输入、电源路径且无 TS 的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24165EVM-741 — Bq24165EVM-741 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLUC309.ZIP (279 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) 2012年 6月 22日
证书 BQ24165EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 2.5A,双输入,具有电源路径管理功能的单节开关模式锂离子电池充电器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2014年 1月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频