BQ24125EVM-003

BQ24125 评估模块

BQ24125EVM-003

立即订购

概述

The BQ24125 EVM helps you evaluate the performance of a charge managementsolution for portable applications using the BQ24120x product family. A complete, designed, and tested charger is presented. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in this user‘s guide thatpertain to the specific BQ2412x EVM to be evaluated (one-, two- or three-cell). See the BQSWITCHER data sheet (SLUS688) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER devices.

电池充电器 IC
BQ24125 具有增强型 EMI 性能的独立 1 至 3 节 2A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24125EVM-003 — BQ24125 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24125EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 bq2412x Single-Chip Switched-Mode, Li-Ion, and Li-Polymer Charge-Management IC With Enhanced EMI Performance (bqSWITCHER™) 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 2015年 11月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ24133EVM-715-15V 用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块 BQ24133EVM-715-5V 用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块 BQ24172EVM-706-15V 用于 BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块 BQ24172EVM-706-5V 用于 BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频