bq24123 Evaluation Module
BQ24123EVM-002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The bq24123EVM-002 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24123. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the battery to be charged.

特性
  • Input voltage: 5 V to 16 V (one cell) or 9.2 V to 16 V (two cell)
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V (factory default) or 8.4 V (two cell)
  • Number of series cells: 1 or 2 series (configured with jumper)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ24123EVM-002:
bq24123 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ24123  具有增强的 EMI 性能的同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节电池  电池管理 IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章