BQ24103AEVM

BQ24103A 评估模块

BQ24103AEVM

立即订购

概述

The Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the BQ241xx product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 2.0 A of continuous output current. The charger is programmed from the factor to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in the User Guide that pertain to the specific BQ241xxEVM (one-, two- or three-cell) to be evaluated. See the BQSWITCHER data sheet (SLUS606) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER device.

电池充电器 IC
BQ24103A 具有集成式 FET 的独立 1 至 2 节 2A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24103AEVM — BQ24103A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24103AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 bq241xx Synchronous Switched-Mode, Li-Ion and Li-Polymer Charge-Management IC With Integrated Power FETs (bqSWITCHER™) 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 2015年 11月 30日
用户指南 Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007年 11月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频