BQ24038EVM

BQ24038 评估模块

BQ24038EVM

立即订购

概述

The bq24038 Evaluation Module (bqTiny-III™)provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications. A completly designed and tested module is presented.

The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current with a selectable 4.2 or 4.36 VDC BAT regulation output.

电池充电器 IC
BQ24038 具有动态电源路径、4.4V 稳压输出和 4.4V Vbat 的独立型单节 2A 电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24038EVM — BQ24038 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24038EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINY™) 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 2014年 12月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频