BQ24010EVM

带电源状态良好指示、温度感应功能的 BQ24010 1-A 锂离子充电器评估模块

BQ24010EVM

立即订购

概述

The bq24010EVM is an evaluation tool for the bq24010 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24010 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

电池充电器 IC
BQ24010 采用 QFN-11 封装、具有交流存在指示和温度感应功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24010EVM — 带电源状态良好指示、温度感应功能的 BQ24010 1-A 锂离子充电器 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 2002年 10月 29日
证书 BQ24010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Single-Chip, Li-Ion Charge Management IC For Handheld Applications (bqTINY) 数据表 (Rev. K) 2014年 1月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频