BQ21040EVM-777

BQ21040 0.8A 单输入单节锂离子电池充电器评估模块

BQ21040EVM-777

立即订购

概述

bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。这些器件由 USB 端口或交流适配器供电,并具有为电池充电的单个电源输出。如果在 10 小时的安全计时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。

特性
  • 5V 输入由 USB 端口或交流适配器供电
  • 具有 1% 电池电压调节精度的单个电源输出
  • 4.2V 锂离子和锂聚合物充电器
  • 6.6V 过压保护;125 C 热调节;10 小时固定安全计时器
  • 采用小型 SOT-23 封装
电池充电器 IC
BQ21040 0.8A 单节锂离子和锂聚合物电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A 单输入单节锂离子电池充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 2016年 3月 21日
证书 BQ21040EVM-777 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频