BOOSTXL-OV788ADAPT
适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器
BOOSTXL-OV788ADAPT
概述
摄像头适配器 BoosterPack™ (BP) 包含德州仪器 (TI) 提供的 SN74AVCx 器件(电压电平转换器),是用于对在 3.3V 电压下运行的 LaunchPad™ (LP) 和在 1.85V 电压下运行的 OV788 摄像头板进行互连的接口。20 引脚接头可确保与其他评估平台兼容,从而轻松实现原型设计并缩短开发时间。OV788 摄像头板安装在 12 引脚 1.27mm 间距接头上。
特性
- 1.85/3.3V 双向转换
- 与 TI Launchpad 兼容
- Wi-Fi 视频流
- Quick Start Guide
- Thank You Insert
- Terms and conditions
立即订购并开发
接口适配器
BOOSTXL-OV788ADAPT — 适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器
TI.com 上无现货
开发套件
CC3220SF-OV788ADAPT-BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ + OV-788 BoosterPack™ 捆绑包
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Camera Adapter BoosterPack™ User's guide | 2017年 12月 29日 | |||
数据表 | SN74AVC4T245 Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
数据表 | SN74AVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
数据表 | SN74AVC8T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
应用手册 | SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 10日 | ||
证书 | BOOSTXL-OV788ADAPT EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | SN74AVC2T45 2-Bit, Dual Supply, Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting and Translation 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 2017年 5月 18日 |