BOOSTXL-C2KLED

C2000 LED BoosterPack

BOOSTXL-C2KLED

立即订购

概述

C2000 LED BoosterPack 显示用于驱动 3 个 LED(红、绿和蓝)灯串的 3 个升压转换器的控制。提供了各种用户界面选项,包括使用 MSP430 的电容式触控和 MSP430 电容触摸 BoosterPack (430BOOST-SENSE1) 以及 PC GUI 应用。该 Boosterpack 十分适合于需要了解实时数字控制技术和 LED 照明的人士。该套件需要配合 C2000 LaunchPad 才能实现设计功能。

我的第二个 C2000 LaunchPad 项目:LED 照明演示

LED 照明项目允许 C2000 LaunchPad 用户将 LaunchPad 连接到 LED 照明 BoosterPack 中,并准确控制一系列 LED 灯串。 立即开始使用!

特性
  • 3 个升压转换器
  • 8 个 RGB LED
  • MSP430 电容式触控界面

  • LED BoosterPack
  • Power Supply
  • Quick Start Guide

C2000 实时微控制器
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 C2000 LED BoosterPack User's Guide 2012年 7月 25日
更多文献资料 LED BoosterPack Quick Start Guide 2012年 5月 17日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频