BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1
概述
BOOSTXL-AFE031-DF1 评估模块采用了 TI 的集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端器件 AFE031。与受支持的 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件搭配使用时,BoosterPack™ 插件模块为 PLC 应用(具体如 SunSpec 快速关断)提供强大的评估平台。
特性
- 适用于 SunSpec 快速关断应用的 AFE031 PLC 收发器
- 具有热保护和过流保护功能的集成电力线驱动器
- 大输出摆幅:1.5A 电流时为 12Vpp(电源电压为 15VDC)
- 可编程 Tx/Rx 滤波器和增益控制
- C2000Ware 传输和接收示例
功率运算放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide | 2019年 6月 17日 | |||
证书 | BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 4月 25日 |