BOOST-ADS7042

ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack

BOOST-ADS7042

立即订购

概述

ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack 是一个独立的系统,用于使用 TI ADS7042 逐次逼近型寄存器模数转换器将模拟传感器数据转换为数字 SPI 数据。该 BoosterPack 与 TI LaunchPad™ 生态系统兼容,可实现从模拟传感器输入(通过板载环境光传感器或 SMA 输入插孔)到 UART 数字数据输出(通过 LaunchPad 上的 USB 端口)的完整数据采集系统。下面的“立即订购”部分中列出了软件支持的 LaunchPad。有关完整的精密 SAR ADC 产品系列的更多信息,请访问:www.ti.com.cn/precisionadc

有关基于 ADS7042 ADC 的更高性能评估套件,请查看 ADS7042 性能演示套件

特性
  • 使用 ADS7042 精密模数转换器、OPA316 精密 ADC 驱动器和 REF3330 精密电压基准进行设计
  • 以 1 KSPS 进行采样时 ADS7042 ADC 的功耗为毫微瓦级
  • ADC 采样率介于 1 KSPS 和 1 MSPS 之间
  • 用于可选外部模拟信号输入的 SMA 插孔
  • 用户可编程按钮和 LED
  • 板载环境光传感器
Precision ADCs
ADS7040 8 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC ADS7041 10 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC ADS7042 具有 SPI 接口的 12 位 1MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC ADS7043 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 伪差分 ADS7044 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 全差分

 

串联电压基准
REF3330 采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 30ppm/°C 温漂、3.9µA 串联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA378 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

 

通用运算放大器
OPA316 单路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with ADS7042

了解详情

仅订购此硬件

评估板

BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOST-ADS7042 Getting Started Guide 2016年 4月 21日
证书 BOOST-ADS7042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 BOOST-ADS7042 BoosterPack™ Plug-In Module 2016年 6月 8日
用户指南 BOOST-ADS7042 Quick Start Guide 2016年 3月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频