BeagleBone 开发板 BEAGLEBN (停产)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

BeagleBone 是仅有信用卡大小的低成本 Linux 计算机,它与 Internet 相连并运行高级操作系统,例如 Android 4.0 和 Ubuntu Linux。BeagleBone 包含大量 I/O 并使用 TI Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器为实时分析提供处理能力。要进一步进行定制和扩展,可以使用 Cape 插件板以轻松扩展 BeagleBone 的功能。

BeagleBone 具有广泛的开源软件支持选项,包括社区支持的 Ångström Linux 发行版Ubuntu 或多个其他 Linux 发行版。它还支持 TI Android DevKitTI Sitara Linux EZ SDK。TI 支持的两个操作系统使您可以快速入门并操作,只需进行简单的设置即可获得开箱即用体验。它们包括用于启动演示、基准和应用的 GUI。此外,您可以快速开始开发您自己的应用。还通过嵌入的 Adeneo 支持 Windows Embedded Compact 7

BeagleBone 是一个由社区支持的平台,可用作构建更完整系统的基础和社区软件基线的目标。作为一种替代方案,德州仪器 (TI) 直接支持 AM335x 入门套件AM335x 评估模块

特性
BeagleBone
示例应用 机器人电机驱动器Twitter 打印机数据备份SDR 基站USB 数据采集
电路板尺寸 3.4" x 2.1"
DDR 存储器 256MB
开发环境 Node.JS 上具有 Bonescript 库的 Cloud9 IDE
以太网 片上 10/100 以太网
JTAG 板载 USB 转串口/JTAG
内存 microSD 插槽和 4 GB microSD 卡,带 Angstrom Linux 发行版
更多信息 产品详细信息
功率选项 通过 USB 或 5V 直流输入
零售价(美元) 89.00 美元
处理器 720 MHz AM3358 Sitara ARM Cortex-A8
USB 1 端口 USB 2.0
版本日期 2011 年 10 月 26 日

优势

BeagleBone 每秒可执行 14 亿次以上的 Dhrystone 运算和矢量浮点算术运算,因此不仅可以与您的所有机器人电机驱动器、位置或压力传感器以及 2D 或 3D 摄像机通信,而且还能运行 OpenCV、OpenNI 和其他图像采集和分析软件,从而可以识别机器人周围的目标和您用于控制机器人所做出的手势。通过 HDMI、VGA 或 LCD cape 插件板,可以利用完全开源的软件协议栈来解码并显示多种视频格式,并通过其他 BeagleBoard 来同步通过 Ethernet 或 USB 进行的播放,从而形成大规模视频墙。如果您想要做的是构建 3D 打印机,则 BeagleBone 具有广泛的 PWM 功能、片上以太网以及 3D 渲染和操作功能,所有这些功能可帮助您从地下室中排除基于微控制器的功率不足的控制器板以及 PC


包含项目

  • 1 box
  • 1 BeagleBone in ESD bag
  • 4-GB micro SD card with Angstrom Linux distribution
  • SD card adapter
  • Micro USB cable

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
更多文献资料 (1)
*This is not an TI official document.
标题 日期 类型
BeagleBoard.org (external link) 2012年 12月 20日
用户指南 (5)
*This is not an TI official document.
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
2012年 12月 20日
2012年 12月 20日
2012年 12月 20日
Wiki* 2015年 9月 1日
PDF 197 2014年 11月 13日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
用于 Sitara 微处理器的 Android 开发套件  ANDROIDSDK-SITARA  软件开发套件 (SDK) 
用于 Sitara™ ARM® 处理器的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)  LINUXEZSDK-SITARA  软件开发套件 (SDK) 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
AM335x 入门套件  TMDSSK3358  评估模块和开发板 
AM335x 评估模块  TMDXEVM3358  评估模块和开发板 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计  TIDEP0007  TI Designs

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
SN74AUP2G08  低功耗双路 2 输入正与门  门 
SN74LVC2G00  双路 2 输入正与非门  门 
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护 
TPS65217  具有集成电池充电器和白色 LED 驱动器的电源解决方案 IC  电源管理 
TPS737  单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护  电源管理 
WL1801MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1805MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1807MOD  WiLink™ 8 工业双频段 Combo,2x2 MIMO Wi-Fi 模块  SimpleLink 解决方案 
WL1831MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1835MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章