BeagleBone Black 开发板
BEAGLEBK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

BeagleBone Black 是一款社区支持的低成本开发平台,面向 ARM® Cortex™-A8 处理器开发人员和业余爱好者。 不到 10 秒即可启动 Linux,5 分钟内即可开始 Sitara™ AM335x ARM Cortex-A8 处理器的开发

BeagleBone Black 通过板载闪存随 Ångström Linux 发行版提供,以开始进行评估和开发。 BeagleBone Black 还支持许多其他 Linux 发行版和操作系统,包括:

  • Ubuntu
  • Android
  • Fedora

BeagleBone Black 的功能可以通过一种名为“capes”的插件电路板进行扩展,该插件电路板可以插入到 BeagleBone Black 的两个 46 引脚双排扩展头中。 Capes 可用于 VGA、LCD、电机控制、原型工具、电池电源和其他功能 更多信息

访问 BeagleBone Black 支持社区

特性

BeagleBone Black 是一款社区支持的低成本开发平台,面向 ARM® Cortex™-A8 处理器开发人员和业余爱好者。 不到 10 秒即可启动 Linux,5 分钟内即可开始 Sitara™ AM335x ARM Cortex-A8 处理器的开发

BeagleBone Black 通过板载闪存随 Ångström Linux 发行版提供,以开始进行评估和开发。 BeagleBone Black 还支持许多其他 Linux 发行版和操作系统,包括:

  • Ubuntu
  • Android
  • Fedora

BeagleBone Black 的功能可以通过一种名为 “capes” 的插件电路板进行扩展,该插件电路板可以插入到 BeagleBone Black 的两个 46 引脚双排扩展头中。 Capes 可用于 VGA、LCD、电机控制、原型工具、电池电源和其他功能 更多信息

访问 BeagleBone Black 支持社区

BeagleBone
示例应用 机器人电机驱动器Twitter 打印机数据备份SDR 基站USB 数据采集
电路板尺寸 3.4" x 2.1"
DDR 存储器 512 MB
开发环境 Node.JS 上具有 Bonescript 库的 Cloud9 IDE
以太网 片上 10/100 以太网
JTAG 可选
内存 预装载有 Angstrom 发行版的 2GB eMMC 内存,无需占用 microSD 卡槽
更多信息 产品详细信息
功率选项s 通过 USB 或 5V 直流输入
零售价 (美元) $45.00
处理器 1GHz AM3359 Sitara ARM Cortex-A8
USB 1 端口 USB 2.0 客户端
1 端口 USB 2.0 主机
版本日期 23 APR 2013

正在寻求帮助? 查看这些资源:
步骤 1 步骤 2 步骤 3

阅读 BeagleBone Black 快速入门指南

参阅 BeagleBone Black 系统参考手册

访问 BeagleBone Black 支持社区


包含项目

  • 1 BeagleBone Black
  • 1 getting started insert
  • 1 micro USB cable


立即订购
器件型号 通过第三方购买 通知我 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

BEAGLEBK:
BeagleBone Black Development Board

转至 BeagleBoard.org Foundation 无此商品 ACTIVE PC   Linux, Android   v1.0   23 APR 2013  

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X :
Linux Processor SDK for AM335x

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   Linux   v06.01   20-Oct-2019  

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335X :
Linux-RT Processor SDK for AM335x

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   Linux-RT   v06.01   20-Oct-2019  

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X :
RTOS Processor SDK for AM335x and AMIC110 devices

免费



转至 BeagleBoard.org Foundation
ACTIVE   TI-RTOS   v06.01   19-Oct-2019  

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
AM3351  Sitara 处理器  Sitara 处理器 
AM3352  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
AM3354  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
AM3356  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
AM3357  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
AM3359  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器 
WL1801MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1805MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1831MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 
WL1835MOD  TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT  SimpleLink 解决方案 

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 197 2014年 11月 13日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2018年 8月 7日
PDF 4592 2017年 12月 21日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计  TIDEP0007  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
AM335x 入门套件  TMDSSK3358  评估模块和开发板 
AM335x 评估模块  TMDXEVM3358  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM335X  软件开发套件 (SDK) 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。