AWR1843BOOST

AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1843BOOST

立即订购

概述

AWR1843 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1843 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。

不包含带 2.1mm 桶形插座(中心为正极)的 5V、>2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。

特性
  • 板载天线支持进行现场测试
  • 通过闪存编程串行端口实现的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
  • 用于进行控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
  • 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad 开发套件接口
  • CAN 连接器支持与汽车单元进行直接连接

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
  • M3-size screws (#PMSSS 632 0038 PH)
  • M3-size nuts (#HNSS 632)
  • Jumpers (#SPC02SYAN)

汽车毫米波雷达传感器
AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with data collection on AWR1843 for RF performance evaluation

了解详情
硬件和软件包

Get started with running application demos on AWR1843

了解详情
硬件和软件包

Develop your application on AWR1843

了解详情

仅订购此硬件

评估板

AWR1843BOOST — AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 15
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AWR1843BOOST and IWR1843BOOST Single-Chip mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. B) 2020年 5月 19日
数据表 AWR1843AOP 单芯片 77GHz 和 79GHz FMCW 毫米波传感器天线封装 (AOP) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 12日
白皮书 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2023年 7月 5日
数据表 AWR1843 单芯片 77GHz 至 79GHz FMCW 雷达传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 8日
应用手册 AWR1843 DMM接口介绍和验证测试 2021年 11月 5日
白皮书 The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
证书 AWR1843BOOST, IWR1843BOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 9日
技术文章 Using TI mmWave technology for car interior sensing PDF | HTML 2019年 7月 25日
设计指南 采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计 英语版 2019年 3月 21日
技术文章 Occupancy detection with mmWave sensors in a moving car PDF | HTML 2018年 11月 6日
技术文章 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018年 4月 30日
白皮书 Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar 2017年 10月 6日
白皮书 毫米波传感器基础知识 最新英语版本 (Rev.A) 2017年 8月 7日
白皮书 TI smart sensors enable automated driving 2017年 4月 17日
白皮书 Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems 2017年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频