AUTOCRANKSIM-EVM
AutoCrankSim-EVM:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器
AUTOCRANKSIM-EVM
概述
启动仿真器会产生预编程的启动脉冲,就像是启动过程中(例如在启停操作中)在汽车蓄电池上看到的典型脉冲。其他脉冲可通过更改源代码来配置,使之适用于 2.18V 范围内的任何电源电压分布。
此工具可用于验证系统性能,例如降压-升压拓扑对于其输出中此类脉冲的反应。
特性
- 提供 3 种预编程的典型启动脉冲
- 其他脉冲可通过固件更改进行单独编程
- 高达 50W 输出功率
- 可调节重复率
- 连续或单步操作
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | HVL068A Cranking Simulator User's Guide | 2013年 12月 17日 | |||
数据表 | TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 8日 | |
证书 | AUTOCRANKSIM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS4333x-Q1 Low IQ, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2014年 12月 23日 | |||
数据表 | MSP430F22x2, MSP430F22x4 Mixed Signal Microcontroller 数据表 (Rev. G) | 2012年 8月 22日 |