AUDIOCAPHOST-MSP430

用于音频电容式触控 BoosterPack 的 LaunchPad 主机应用程序

AUDIOCAPHOST-MSP430

下载

概述

该应用软件在 MSP430 LaunchPad 超值系列开发套件(具有音频电容式触控 Booster Pack)上的 MSP430G2553 上运行 – 接受用户输入并控制音频电容式触控 Booster Pack上的 C55x DSP。


Application source code that enables the host control capability of the Audio Capacitive Touch Booster Pack
Capacitive Touch Softare Library

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

AUDIOCAPHOST-MSP430 LaunchPad 应用程序软件 (MSP430G2553),控制音频电容式触控 BoosterPack 上的 C55x DSP

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC
评估板
TMDX5535EZDSP C5535/C5545 eZdsp USB 记忆棒开发套件

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
AUDIOCAPDSP-C55X 用于音频电容式触控 BoosterPack 的 Bootimg.bin

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频