Atollic 软件开发工具
ATOLLIC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 操作系统  

TRUESTUDIO:
TrueSTUDIO® Integrated Development Environment (IDE) provided by Atollic



ACTIVE Windows and Linux  

描述

Atollic® TrueSTUDIO® 是一款灵活的可扩展 ARM® 开发和调试 IDE。当 SimpleLinkTM MSP432TM MCU 开发人员需要使用超级强大的工具来协助开发高质量的嵌入式软件时,这款产品便是他们的理想之选。Atollic TrueSTUDIO 基于开放标准(ECLIPSE 和 GNU),并具有用于代码管理和高级系统分析的扩展专业功能,这为了解系统的架构和动态行为提供了独特的视角。

有了 Atollic TrueSTUDIO,SimpleLink MSP432 开发人员便获得了一款基于开放标准而构建的专业开发工具,同时它还包含高级调试和软件工程功能,从而帮助开发人员提高他们的开发效率。

具体而言,Atollic TrueSTUDIO 可向 SimpleLink MSP432 微控制器开发人员提供广泛的系统分析功能选择,从而有助于从多个角度评估设计的可靠性;包括对内存和堆栈使用情况的静态分析,以及以可视化方式显示运行系统的动态行为。其他功能包括自动硬故障崩溃分析,从而找出系统崩溃发生的原因和位置以及当时的情况。

Atollic TrueSTUDIO 的免费版(无代码大小限制)可从 www.atollic.com 下载。

特性
  • 项目管理。项目向导、导入程序、配置工具、CMSIS-PACK 等。
  • 编辑器。高级代码编辑、导航、重构、风格、结构可视化等。
  • 编译器和构建工具。高度优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器和实用程序。
  • 内存和堆栈分析器。查找无法通过研究源代码找出的漏洞。
  • 调试器。具有高级跟踪、可视化和分析功能的 RTOS 感知调试器
  • 漏洞和问题跟踪。问题跟踪系统的客户端,如 Bugzilla、Trac、Mantis 等。
  • 版本控制。适用于 Subversion (SVN)、Git 和 CVS 的版本控制系统客户端。
  • 源代码审核。尽早修正漏洞来提高您的源代码质量。
  • 技术支持。获取最新产品动态并接受支持帮助。



相关产品

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于嵌入式系统的 SEGGER 硬件和软件开发工具  SEGGER  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
MSP432P401M  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章