AMC6821EVM-PDK Evaluation Module
AMC6821EVM-PDK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AMC6821EVM-PDK from TI is a board that uses the USB-MODEVM as the host platform connected to the AMC6821EVM. With this arrangement the EVM-PDK can be used as a complete thermal management kit solution with several fan hardware configurations and temperature sensing options. The cables are directly mapped from the USB-MODEVM to the AMC6821EVM on the PDK platform, avoiding the need for building custom cables for joint board operation.

特性
  • Connectors (J2 and P2) provide pass through connection from the PDK to the AMC6821EVM
  • The J1 header is included for easy plug-in of standard connectors that come with a majority of cooling fans
  • The only required power connection for the USB-MODEVM is the USB cable
  • Each power supply has an LED that lights when the supply is active
  • Power for the USB-MODEVM (PDK) can be supplied in three ways, USB , Lab Power, or 6-10 VDC wall mount supply (not included)

免费评估工具说明

Software:

Download AMC6821EVM_Software_Application_Installer_R2.zip

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

AMC6821EVM-PDK:
AMC6821EVM-PDK Evaluation Module

$499.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3404 2009年 2月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
AMC6821  具有 1 条远程和本地通道的温度传感器,带自动风扇转速控制与故障检测功能  温度传感器和控制IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章