AMC1303 评估模块 AMC1303EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AMC1303 devices are 1-bit modulators with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with an FPGA or other digital filter, AMC1303 devices can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes.

特性
  • Full-featured evaluation board for the AMC1303 single-channel delta-sigma modulators
  • Configurable AVDD and DVDD power supplies
  • Screw terminals for easy access to analog inputs and digital outputs

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AMC1303EVM:
AMC1303 Small Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1828 2018年 8月 13日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 426 2017年 1月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
AMC1303E0510  具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303E0520  具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303E2510  具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303E2520  具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303M0510  具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303M0520  具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303M2510  具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
AMC1303M2520  具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器  隔离 
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离 
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章