AMC1300EVM
具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块
AMC1300EVM
概述
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300 device.
特性
- Reinforced isolation amplifier: 7-kV peak, 10-kV surge
- Fixed gain of 8.2
- ±250-mV input range
- Low gain error and drift
- Extended industrial temperature range
隔离式放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2018年 6月 28日 | |||
数据表 | AMC1300 精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |
数据表 | AMC1300 Precision, ±250-mV Input, Reinforced Isolated Amplifier 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 4月 27日 | |||
证书 | AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |