AMC1210MB-EVM

AMC1210 主板

AMC1210MB-EVM

立即订购

概述

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

 

特性
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for the AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • Stellaris™ LM3S3748 ARM™ processor and parallel interface to AMC1210
  • JTAG header for reprogramming the LM3S3748 and experimentation
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
  • Open source firmware and software to customize evaluation
Precision ADCs
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器

 

隔离式 ADC
AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1210MB-EVM — AMC1210MB-EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

AMC1210MB-EVM-SW — 用于 AMC1210MB-EVM 的软件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 2月 4日
证书 AMC1210MB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS1209EVM ADS1209 评估模块 AMC1203EVM 适用于 AMC1203 1 位 10MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块 AMC1204EVM 适用于 AMC1204 1 位 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块

软件开发

支持软件
ADS1202REF ADS1202 系列 FPGA 软件代码示例

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频