AFE7444EVM

具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7444 四通道射频采样 AFE 评估模块

AFE7444EVM

立即订购

概述

AFE7444 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,经配置后可同时支持最多四个发射和四个接收 (4T4R) 通道。  此模块可评估 AFE7444 器件,这是一款四通道、射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 9GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成 PLL/VCO。

AFE7444EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持与 DSA 等效的功能。可使用八个运行速率高达 15Gbps 且符合 JESD204B 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,从而通过板载 FMC 连接器提供 AFE7444 器件的输入和输出。

AFE7444EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的 SYSREF 信号,还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。

AFE7444EVM 仅使用直流/直流转换器来实现所需的电源轨,从而实现了高效的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案。该设计可与 TI 图形/采集卡解决方案 (TSW14J57EVM) 以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 可评估 4T4R 射频采样 AFE7444 解决方案
  • JESD204B 数据接口可简化数字接口,支持高达 15Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B 子类 1 以实现同步和兼容性
  • 可实现基于直流/直流转换器的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
  • 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
  • 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的 SNR 下输入/输出采样数据

  • AFE7444 评估模块
  • USB 线缆
  • 电源线

射频采样收发器
AFE7444 4 发送、4 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

降压转换器(集成开关)
TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

AFE7444EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

开始使用

  1. 订购评估板 - AFE7444EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

AFE7444EVM — 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7444 四通道射频采样 AFE 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AFE7444EVM and AFE7422EVM User's Guide 2018年 10月 10日
证书 AFE7444EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频