AFE7225EVM
AFE7225 评估模块
AFE7225EVM
概述
AFE7225EVM 是可让设计人员评估德州仪器 (TI) 的双通道 AFE7225(低功耗模拟前端混合信号收发器)性能的电路板。AFE7225 包含双通道 12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC,以及 2x/4x 内插、/2 抽取、独立的 32 位 TX/RX 复频混频器、正交调制校正和辅助监控/控制 ADC/DAC。
该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 IF 或射频输出条件下测试 AFE7225 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,AFE7225EVM 包含用于为 AFE7225 计时的 CDCE72010 时钟发生器/抖动清除器以及 TRF370333 350MHz 至 4GHz 正交调制器,该调制器可将来自 DAC 的 I/Q 输出上转换为射频实信号。AFE7225 中的双通道 ADC 从变压器耦合 IF 输入进行驱动,以实现灵活的接收器评估和测量。ADC 输入路径也可针对直流耦合复基带输入进行配置。
EVM 可与 TSW1400(或 TSW1405、TSW1406)搭配使用,以便与 AFE7225 集成式双通道 DAC 一起执行发射系统原型设计。TSW1400 生成测试信号,该信号通过串行 LVDS 端口馈送至 AFE7225。CDCE72010 时钟芯片可用于使 TSW1400 板与 AFE7225EVM 保持同步。TSW1400 可用于从 AFE7225 集成式双通道 ADC 采集数据进行 FFT 分析。
AFE7225EVM 还与 Xilinx 和 Altera FPGA EVM 以及设计套件兼容,用于进行快速评估和原型设计。AFE7225EVM 包括可直接连接至兼容 HSMC 的 Altera FPGA EVM 的 HSMC 输入,以获得 DAC 输入信号,可利用 Altera FPGA EVM 订购 HSMC-ADC-BRIDGE 进行 ADC 数据采集。TI 提供的 FMC-DAC-ADAPTER 和 FMC-ADC-ADAPTER 板可将 AFE7225EVM 连接至 Xilinx EVM 上的 FMC 接头。
特性
- AFE7225 对 ZIF、IF 和 RF 发射输出具有综合测试能力
- AFE7225 ZIF 或 IF ADC 接收测试(可购买适用于射频到比特流 ZIF 接收器的可选 TRF371125EVM)
- 直接连接至 TSW1400 信号发生器和采集卡(或 TSW1405、TSW1406)
- 包含用于时钟生成或抖动清除的 CDCE72010
- 包含用于完整的发送器评估的 TRF370333
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试和原型设计
- 可选的 FMC-DAC-Adapter 和 FMC-ADC-Adapter 卡,可连接 Xilinx FPGA EVM 上的 FMC 互连接头
- 直接连接 Altera FPGA EVM 进行 DAC 发射,通过可选的 HSMC-ADC-BRIDGE 进行 ADC 接收
- LDO 或直流/直流电源选项
高速 ADC (≥10MSPS)
开始使用
- 订购评估板 - AFE7225EVM
- 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
AFE7225EVM — AFE7225 评估模块
SLOC263 — AFE722XEVM GUI
SLOC263 — AFE722XEVM GUI
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE7225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | AFE722xEVM User's Guide | 2013年 2月 5日 | ||||
设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 | ||||
用户指南 | AFE722XEVM-DesignPkg - rev B board | 2011年 11月 10日 |