AFE58JD32LPEVM user's guide is available. Request now
AFE58JD32LPEVM
AFE58JD32LP 32 通道超声波 AFE,带 JESD204B 和 LVDS 接口评估模块
AFE58JD32LPEVM
概述
AFE58JD32LP 评估模块 (EVM) 是用于评估 AFE58JD32LP 产品的平台,此类产品是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸特性的超声波系统。AFE58JD32LP 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。
该 32 通道 AFE58JD32LP 支持各种功率和噪声组合,可实现最佳系统性能。因此,AFE58JD32LP 是一套适用于便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
特性
- 32 通道的完整 AFE
- 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
- 总增益范围为 12dB 至 51dB 的数字 TGC 引擎
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 需要 TSW1400EVM、TSW14J50EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW),以进行 LVDS/JESD204B 数据采集和性能评估
超声波 AFE
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE58JD32LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 3月 27日 | ||||
数据表 | AFE58JD32LP 具有 18.5mW/通道功耗、4nV/√Hz 噪声、12 位 40MSPS 或 10 位 50MSPS 输出和无源 CW 混频器、LVDS 和 JESD204B 接口以及数字解调器的 32 通道超声波 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 3月 26日 |