AFE49I30EVM user's guide is available. Request now
AFE49I30EVM
AFE49I30 用于可穿戴光学生物传感的超低功耗集成式 AFE 评估模块
AFE49I30EVM
概述
AFE49I30 评估模块 (EVM) 是一种用于加速和评估 AFE49I30 器件相关系统开发活动的平台。AFE49I30 模拟前端 (AFE) 适用于心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用。
AFE49I30 支持 6 个开关发光二极管 (LED) 和 4 个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可使用串行外设接口 (SPI) 对 FIFO 进行读取。
这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。AFE49I30 可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件通过 SPI 可与外部主机处理器进行通信。
特性
- 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
- 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
- 可访问所有 AFE49I30 寄存器
- 基于 USB 的固件升级选项
- AFE49I30 evaluation module
- Micro-USB cable
- HRM sensor cable
生物传感 AFE
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE49I30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 5月 4日 |