AFE11612EVM
AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块
AFE11612EVM
概述
AFE11612EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE11612‑SEP 器件的功能和性能。AFE11612‑SEP 是一款高度集成的低功耗完整模拟监测器和控制器,包括一个 16 通道(12 位)模数转换器 (ADC)、12 通道(12 位)数模转换器 (DAC)、八个 GPIO、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。该器件还具有输入超限警报,以及一个支持 SPI 和 I2C 协议、具有 5V 和 3V 逻辑电平的可配置串行接口。
特性
- 12 个单调、12 位电压输出 DAC
- 16 通道、12 位、500kSPS SAR ADC
- 8 个 GPIO 引脚
- 内部 2.5V 基准电压
- SPI 和 I2C 接口:2.7V 至 5.5V 的工作电压
集成型精密 ADC 和 DAC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | AFE11612EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
证书 | AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 1日 |