ADS8681EVM-PDK

ADS8681 16 位 1MSPS 单电源 SAR ADC EVM 高性能开发套件 (PDK)

ADS8681EVM-PDK

立即订购

概述

The ADS8681 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8681 successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS8681EVM-PDK includes the ADS8681 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特性
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS8681 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for data capture, output code histogram generation, and linearity analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS8681 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Precision ADCs
ADS8661 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、1.25MSPS、1 通道 SAR ADC ADS8665 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8671 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 14 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC ADS8675 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 14 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8681 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC ADS8685 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8689 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、100kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8691 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC ADS8695 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8699 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、100kSPS、1 通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8681EVM-PDK — ADS8681 16 位 1MSPS 单电源 SAR ADC EVM 高性能开发套件 (PDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC146 — ADS8681EVM GUI Software

支持的产品和硬件
下载

SBAC146 ADS8681EVM GUI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 23 十月 2018
lock ADS8681EVM GUI Software (zip)  — 386316 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 ADC
ADS8681 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
硬件开发
评估板
ADS8681EVM-PDK ADS8681 16 位 1MSPS 单电源 SAR ADC EVM 高性能开发套件 (PDK)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac146 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8681EVM-PDK User's Guide 2016年 2月 18日
证书 ADS8681EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
更多文献资料 ADS8681EVM-PDK Quick Start Guide 2016年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频