ADS7881EVM

ADS7881 评估模块

ADS7881EVM

立即订购

概述

The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 to operate at optimum performance to meet data sheet specifications. The EVM also contains on board and off board reference voltages that can be selected through jumper settings.

特性
  • Full-featured evaluation board for the high-speed SAR type ADS7881 (12-bit 4 MSPS) single channel, parallel interface, Analog to Digital Converter
  • Onboard signal conditioning
  • Onboard precision voltage reference
  • Onboard input and output digital buffer
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
Precision ADCs
ADS7881 具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字、5V 模拟 12 位 4MSP 并行 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS7881EVM — ADS7881 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
证书 ADS7881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005年 6月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频