ADS6125 评估模块
ADS6125EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 ADS6125EVM

The ADS6125EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS6125 device, a low power 12-bit 125 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS6125 under a variety of clock, input and supply conditions.

The evaluation module also allows designers to use either a transformer coupled input into the ADC or an amplifier input based on the Texas Instruments‘ THS4509. While the ADC EVM comes with the THS4509, users can easily evaluate any of the footprint compatible ADC driving amplifiers such as the THS4508, THS4511, THS4520.

特性
  • Transformer coupled analog input path
  • Transformer coupled clock input path
  • Amplifier path based on the THS4509
  • Configurable parallel output modes
  • Direct connection to TSW1100 High Speed ADC Capture Card
  • Separate analog and digital supply connections

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

ADS6125EVM-BDL:
ADS6125EVM + TSW1400EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 424 2008年 6月 8日
PDF 2261 2008年 6月 2日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1378 2015年 3月 16日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)


设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
低成本数据采集卡  TSW1405EVM  评估模块和开发板 
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡  FMC-ADC-ADAPTER  评估模块和开发板 
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡  HSMC-ADC-BRIDGE  评估模块和开发板 
高速数据采集和图形生成平台  TSW1400EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
ADS6125  具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 125MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6128  低功耗 12 位 210MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6129  低功耗 12 位 250MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6145  14-bit, 125MSPS Analog-to-Digital Converter  模数转换器 (ADCs) 
ADS6148  低功耗 14 位 210MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS61B29  缓冲输入、低功耗 12 位 250MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS61B49  缓冲输入、低功耗 14 位 250MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
CDCP1803  具有可编程除法器的 1:3 LVPECL 时钟缓冲器  时钟和计时 
THS4509  宽带运算放大器  射频增放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章