ADS1292R 演示套件

(正在供货) ADS1292RECG-FE

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

特性
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态

ADS1292RECG-FE:
ADS1292R Performance Demonstration Kit

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

ADS1X92XEVM-SW :
Software for ADS1x92xECG-FE


无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2211 2012年 9月 21日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4123 2012年 4月 4日
PDF 4594 2011年 12月 14日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ADS1192  用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端  模数转换器 (ADCs) 
ADS1292  用于生理信号测量的低功耗、2 通道、24 位模拟前端  模数转换器 (ADCs) 
ADS1292R  具有集成呼吸阻抗 ECG 前端的 2 通道 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs