ADS1192 Demonstration Kit
ADS1192ECG-FE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma(ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 and ADS1292 chips incorporate all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1x9xECG-FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

The ADS1192ECG-FE uses the ADS1192 which is a 2 channel version of the ADS1191 with the same core functionality and the same package variants. Disable and ignore channel 2 of the ADS1192 on the ADS1192ECG-FE to evaluate the performance and functionality of the ADS1191.

特性
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态 当前版本   版本日期  

ADS1192ECG-FE:
ADS1192 Performance Demonstration Kit

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE    

ADS1X92XEVM-SW:
Software for ADS1x92xECG-FE



无此商品 ACTIVE 1.11   18-JAN-2012  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2682 2012年 9月 20日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4123 2012年 4月 4日
PDF 4594 2011年 12月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ADS1191  用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端  模数转换器 (ADCs) 
ADS1192  用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端  模数转换器 (ADCs) 
ADS1292  用于生理信号测量的低功耗、2 通道、24 位模拟前端  模数转换器 (ADCs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章