ADC1175-50 8 位 50MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块
ADC1175-50EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The ADC1175-50 evaluation module (EVM) is used to evaluate the ADC1175-50 8-bit, 50-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The EVM has a single-ended, DC-coupled analog input to accommodate the ADC1175-50 full-scale sampling range. The ADC1175-50EVM is designed to connect directly to a variety of data-capture tools from TI, including the TSW1400EVM and TSW1405EVM.

Additional support is provided through the High-Speed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW) analysis tool. Also available is the ADC1175-50EVM design package that includes schematics, Gerbers, and a bill of material (BOM).

特性
  • Clocking provided by onboard crystal or external source
  • 40-pin header connects directly to TSW1400EVM and TSW1405EVM data-capture solution via CMOS interface
  • High-Speed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW) analysis tool provides complete environment for signal analysis, including data capture and storage of ADC EVM output

包含项目

  • ADC1175-50 evaluation board
  • Test lead banana-to-banana 18-in power cable (1 red, 1 black)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADC1175-50EVM:
ADC1175-50 8-Bit 50MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1313 2013年 4月 2日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1509 2018年 3月 8日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1452 2018年 3月 5日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
High Speed Data Converter Pro 软件  DATACONVERTERPRO-SW  软件库 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
低成本数据采集卡  TSW1405EVM  评估模块和开发板 
高速数据采集和图形生成平台  TSW1400EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
ADC1175-50  8 位、50 MSPS、125 mW A/D 转换器  模数转换器 (ADCs) 
CDCV304  通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器  时钟和计时 
CSD18532Q5B  60V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的 
SN74LVC8T245  具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器  电压电平转换 
TPS2400  具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器  电源开关 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章