ABACO-3P-FMC160

Abaco Systems® 模拟单通道宽带输入/输出 ADC/DAC FPGA 夹层卡

ABACO-3P-FMC160

来自 : Abaco Systems
立即订购

概述

The Abaco FMC160 provides one 12-bit 3.6-GSPS analog-to-digital converter (ADC) and one 14-bit 5.7-GSPS digital-to-analog converter (DAC). The module highlights the Texas Instruments ADC12D1800 two-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using a low-voltage differential-signaling (LVDS) data-converter digital interface.

FMC160 is mechanically and electrically compliant to the FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The card connects to an FPGA carrier card through a standard high-pin count (HPC) connector. The analog signals are AC coupled, connecting to MMCX or SSMC coaxial connectors on the front panel.

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC12D1800 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS 模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA 夹层卡

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 ADC12D1800 12-Bit, Single 3.6 GSPS Ultra High-Speed ADC 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 2017年 5月 17日

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Abaco Systems.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。