CC110L 射频 BoosterPack 430BOOST-CC110L (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The CC110L RF BoosterPack is a low-power wireless transceiver extension kit for use with the Texas Instruments MSP-EXP430G2 LaunchPad development kit. Based on the CC110L device, the on-board Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A radio module with integrated antenna operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands. The included software application, called AIR BoosterStack, demonstrates an example sensor network as well as network status reporting.

Download updated and additional documentation and software from Anaren.

NB! Note that you will need two MSP430 LaunchPad kits in addition to this kit in order to use the hardware as described in the Quick Start Guide.

特性
CC110L RF BoosterPack Hardware Features:
  • 1.8 to 3.6 V operation
  • Low power consumption
  • SPI interface between RF module and MSP430
  • Prototyping area
  • Footprints for adding a microcontroller, pushbutton switch, and LED for standalone operation
  • ROHS and REACH compliant
  • Module is ETSI compliant and FCC/IC certified
  • See A110LR09x Users Manual and CC110L datasheet for radio specific features

AIR BoosterStack Software Features:

  • Low-power temperature sensor application
  • Star network topology with one hub node and up to four sensor nodes
  • Graphical User Interface provides network control and displays key radio parameters
  • Ability to change radio settings locally and/or remotely
  • Remote control feature to turn on/off LaunchPad green LED
  • Node ID, operating state, and radio settings restored at power-up

Kit Contents:

  • Two CC110L RF BoosterPack boards
  • Two MSP430G2553 devices (preloaded with a sample program)
  • Quick Start Guide
  • CD with software and documentation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

430BOOST-CC110L:
CC110L RF Module BoosterPack

$19.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 10月 19日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2277 2014年 5月 19日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 1146 2011年 12月 19日
相关产品

软件 (4)

名称 器件型号 软件类型
符合 SimpliciTI 的协议堆栈  SIMPLICITI  软件库 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430G2 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430G2  评估模块和开发板 

TI 器件 (32)

器件型号 名称 产品系列
CC110L  超值发送器  SimpleLink 解决方案 
MSP430G2132  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2152  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2153  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2202  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2203  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2212  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2213  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2232  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2233  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2252  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2253  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2302  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2303  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2312  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2313  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2332  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2333  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2352  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2353  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2402  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2403  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2412  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2413  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2432  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2433  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2453  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2513  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2533  MSP430G2x33、MSP430G2x03 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2553-Q1  MSP430G2x53-Q1 Mixed Signal Microcontroller  MSP430 超低功耗 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章