3220DFP-DGLEVM
具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
3220DFP-DGLEVM
概述
The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
特性
- Plug and play design
- Operates off of the 5V VBUS from the legacy Type A USB connection
- Can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
- The Type-A plug can be connected to a USB legacy Type-Areceptacle for host side connection
- Support both connection orientations on the USB Type-C™ port
- 3220DFP-DGLEVM INT-0026 board
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) | 2018年 11月 21日 | |||
数据表 | HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 7月 6日 | |
证书 | 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |